Familia de productos

DELTA

Read more

Technical data

Load Capacity

300 - 600 kg

Wheel Diameter

125 - 200 mm

Delta

Mecanismo de dirección optimizado

Bloqueo direccional para mejorar la dirección en curvas y conducir largas distancias en línea recta.

 

Fácil manejo

Cabezal giratorio con rodamiento de bolas de precisión.

 

Bloqueo central fácil de usar

Bloqueo simultáneo de más de una rueda mediante palanca central.

 

Solución del sistema

Solución de sistema con todos los componentes técnicos para cierre centralizado.

 

Función de freno flexible

Dos sistemas de control de seguridad independientes que pueden ser utilizados en una rueda.

Bloqueo direccional optimizado

El bloqueo direccional se puede ajustar según sus requisitos a 2x180 ° o 4x90 °.

Transporte con baja vibración

Ruedas extra suaves con buenas propiedades de amortiguación.

 

Soporte seguro

Bloqueo total para frenar simultáneamente la rueda y el soporte giratorio.

 

fácil uso ergonómico

Ruedas con resistencia optimizada al rodamiento para aligerar la carga del usuario.

 

Mayor seguridad laboral

Protección del pie parcialmente elástica para reducir accidentes. También se puede usar en suelos irregulares. & Nbsp;

 

 

Coincidencia de colores

Los colores se pueden adaptar para que coincidan con el diseño del producto.

 

Calidad probada

Probado en nuestro laboratorio de ensayos para cumplir con los estándares europeos.

 

Llantas de bajo desgaste

Ruedas de plástico duro con propiedades de desgaste extremadamente bajas.

 

Uso ininterrumpido

Cojinete giratorio sellado para un movimiento continuo e ininterrumpido.

 

Construcción sólida

Soporte de acero pesado para alta capacidad de carga.

 

Manejo silencioso

Opciones de rueda particularmente suaves para un entorno de trabajo silencioso.

 

Movimiento sin dejar marcas

Ruedas con abrasión reducida y poco requisito de limpieza.

 

Operación que no deja manchas

No deja mancha en contacto de larga duración con los suelos.

 

Reemplazo de piezas

Las espigas roscadas permiten un cambio de rueda sin problemas.

 

Materiales no peligrosos

Cumple con las regulaciones RoHS y REACH. No contiene carburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI).

 

Shop & Support

webshop

Shop

download

CAD

Our solutions

Una rueda con la que alegramos a un socio muy especial: el medio ambiente.

Menos es más – un mayor número de ventajas.

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE RUEDAS, S.A.

Calle Vilatort 6

08110 Barcelona

Montcada y Reixach

España

Phone: +34 93 5650737

Fax: +34 93 5643646

Email: tente@tenteruedas.es