Familia de productos

AGILA

Read more

Technical data

Load Capacity

40 - 100 kg

Wheel Diameter

50 - 150 mm

Agila

Mecanismo de dirección optimizado

Bloqueo direccional para mejorar la dirección en curvas y conducir en línea recta para largas distancias.

 

Bloqueo central fácil de usar

Bloqueo simultáneo de más de una rueda con palanca de accionamiento central.

 

Solución práctica de sistema

Todos los componentes técnicos del freno central para una integración sencilla.

Montaje rápido

Proceso de montaje más rápido con el uso de conexiones.

 

Opciones de ajuste de variable

Diferentes opciones de ajuste para una amplia gama de aplicaciones.

 

Maniobrabilidad optimizada

Rueda doble con alta maniobrabilidad debido al efecto diferencial.

 

Conductividad certificada

Versión conductiva para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas.

 

Transporte de baja vibración

Ruedas extra suaves con buenas propiedades de amortiguación.

 

Soporte seguro

Bloqueo total para frenar simultáneamente la rueda y el soporte giratoria.

 

Limpieza estéril

Ruedas para la esterilización con vapor en autoclaves para uso ​​en áreas estériles.

 

Coincidencia de colores

Los colores se pueden adaptar para que coincidan con el diseño del producto.

 

Superficie pintada

Soporte negro con pintura de inmersión catódica resistente a golpes y arañazos.

 

Calidad probada

Probado en nuestro laboratorio de ensayos para cumplir con los estándares europeos.

 

Resistencia al constante calor

Ruedas Duratech de plástico resistente al calor para su uso en entornos extremos.

 

Lavabilidad permanente

Todos los componentes de metal están hechos de acero inoxidable.

 

Sellado protector

Ruedas con cojinetes sellados para proteger contra el de agua y suciedad.

 

 

Soporte robusto

Rueda de doble para alta capacidad de carga y baja altura.

 

Versión compatible

Para uso en cocinas comerciales [DIN 18867 Parte 8].

 

Movimiento silencio

Versiones de rueda particularmente suaves para un entorno de trabajo silencioso.

 

Movimiento sin dejar marcas

Ruedas con abrasión reducida y poco requisito de limpieza.

 

Operación sin dejar manchas

No mancha en contacto con los suelos durante mucho tiempo. También se puede usar para suelos hechos de madera no tratada y piedra natural.

 

Ruedas de bajo mantenimiento

antihilos para una operación sin obstrucciones con un mínimo esfuerzo de limpieza.

 

Reemplazo de piezas

Las espigas roscadas permiten un cambio de rueda sin problemas.

 

Materiales no peligrosos

Cumple con las regulaciones RoHS y REACH. No contiene carburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI).

 

Shop & Support

webshop

Shop

download

CAD

Our solutions

Menos es más – un mayor número de ventajas.

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE RUEDAS, S.A.

Calle Vilatort 6

08110 Barcelona

Montcada y Reixach

España

Phone: +34 93 5650737

Fax: +34 93 5643646

Email: tente@tenteruedas.es