e-drive 1 asistente de arranque


Una solución de movilidad



Gracias al eficiente elemento auxiliar de arranque e-drive 1, se pueden desplazar cómodamente cargas pesadas.
Esta potencia de impulso contribuye al aumento del rendimiento de los empleados gracias al ahorro de fuerza. El elemento auxiliar de arranque puede instalarse mediante el sencillo método Plug & Play y se puede reequipar a su vez en las unidades de transporte disponibles.

El núcleo de este sistema de accionamiento es un motorreductor de corriente continua, que transmite su potencia a la rueda motriz. El sistema TENTE e-drive 1 permite al usuario mover cargas pesadas de manera fácil. Ofrece una asistencia notable para el arranque y el desplazamiento en sentido de avance y retroceso, así como para la parada.

El módulo de accionamiento se instala en posición centrada bajo la unidad de transporte y se conecta a la unidad de control. En la posición de espera, el sistema e-drive está elevado para garantizar la flexibilidad. Si se activa el accionamiento, la rueda motriz desciende al suelo y el sistema e-drive ofrece asistencia para el arranque de la unidad de transporte.

El sistema e-drive 1 ha sido diseñado para un uso en interiores y suelos planos.

Sus beneficios
• Fácil movilidad para altas cargas
• Incrementa el rendimiento del personal al reducir esfuerzos
• Fácil instalación
• Estabilidad mejorada al mover cargas pesadas
• Regulación de velocidad (adelante y atrás) mediante operatibilidad testada.
Vea el set e-drive 1 Petición del set

e-drive 1 en detalle

1 Motor potente

2 Max. Superficie de desnivel ± 15mm

3 Soporte hecho de acero cincado

4 Rueda UFF reemplazable: Material goma sólida, no deja huella, Shore 63 A Ø 125mm

Posición

Posición "stanby" garantiza una flexibilidad libre del carro

  Diseño ergonómico del mando con indicadores LED

Diseño ergonómico del mando con indicadores LED

  Instalación flexible (horizontal o vertical) para montaje en tubo o superficie plana.

Instalación flexible (horizontal o vertical) para montaje en tubo o superficie plana.


Características

Categoría operación:

Asistencia de arranque

Tipo de rueda:

UFF goma sólida, no deja huella (reemplazable), Ø 125mm

Alimentación:

24 V DC

Temperatura de operación:

5°C hasta 40°C

Temperatura de almacenamiento:

-20°C hasta 50°C

Max. peso total:

400 Kg

Capacidad del módulo de batería:

14 Ah lead-gel (estándar)

Distancia de operación:

Apto para 200 ciclos aproximadamente

Actualizaciones firmware:

USB interface

seguridad de operación:

Certificado DIN EN ISO 13849

grado de protección:

IP X4

Humedad:

90ºC no condensa

 
Datos técnicos

Altura de instalación

170 mm

Longitud:

max. 315 mm (con la liberación de emergencia actuada)

Ancho:

190 mm

Altura

145mm

Superficie máxima desnivelada

± 15mm

fuerza de subida/bajada

400 N

Peso:

6 Kg

 
Certificado

El producto cumple con los requerimientos de salud definidos en la directiva de maquinaria: Directiva 2006/42/EC. (apéndice 2, Part 1, artículo B para máquinas incompletas.)

e-drive 1 unidad   Control unit   Mandos
Kit de montaje para el mando en tubo (en distintos diámetros) o superficie plana   Módulo de batería 4.5Ah lead-gel con cargador (6). (e-drive 1 también es compatible para mayor capacidad)    

1 e-drive 1 unidad

2 Control unit

3 Mandos

4 Kit de montaje para el mando en tubo (en distintos diámetros) o superficie plana

5 Módulo de batería 4.5Ah lead-gel con cargador (6). (e-drive 1 también es compatible para mayor capacidad)