Ruedas

Diverso e individual - la solución correcta de rueda para cada aplicación



Fue con la invención de la rueda que realmente hubo un progreso de la humanidad. Ahora la vida sin este descubrimiento sería inconcebible. Casi nada en nuestro dia a dia se trabaja sin ruedas – ya sea en casa o en el lugar de trabajo. Las mercancías deban ser transportadas, los enfermos y grúas de construcción.

TENTE puede no sólo suministrar las ruedas correctas, también le puede proveer con las ruedas adecuadas para su aplicación. Nuestra amplia gama de productos incluye una multitud de ruedas fiables perfectamente adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. Tienen diferentes diámetros según el ámbito de aplicación y se fabrican de diversos materiales de alta calidad, como el caucho, plástico o macizas. Elegir ruedas duras para suelos blandos y suaves para suelos duros, por ejemplo – u optar por nuestra rueda híbrida que combina las propiedades de ambos tipos de ruedas.


Las ruedas están disponibles opcionalmente con amortiguacion de ruido ya que a veces es necesario para el transporte de mercancías en silencio. Vienen equipadas con diversos tipos de rodamientos, dependiendo de la velocidad requerida, carga y distancia a cubrir. Nuestras ruedas eléctricamente conductivas son particularmente adecuadas para el uso en hospitales o en suelos con moqueta.



Nuestras ruedas resistentes al calor pueden soportar temperaturas extremas y fluctuaciones de temperatura. De -40 a 200 grados Celsius, pueden sobrevivir tanto al hielo como al calor extremo. Las pruebas que implican lavado y esterilización han confirmado su excelente nivel de resistencia al agua caliente con cloro.



Deje al equipo de servicio TENTE asesorarle en que rueda se ajusta mejor a sus necesidades.

Ir al rango de productos TENTE