Ruedas dobles

Una rueda el doble de maniobrabilidad



A diferencia de ruedas individuales, la rueda doble tiene dos ruedas a la izquierda y derecha del cubo de la rueda. Tiene una alta capacidad de carga incluso cuando la altura de instalación es pequeña y es fácil de dirigir incluso con cargas elevadas.

Gracias a su recorrido suave y fiable, la rueda compacta doble es adecuada para muchas aplicaciones diferentes, tales como sillas, muebles, equipo de transporte o aparatos. Está disponible con o sin bloqueo total o bloqueo de rueda, permitiendo así a asegurar el rodamiento en un momento dado.


Nuestras ruedas dobles se construyen usando solamente los materiales más de alta calidad. Con una cubierta hecha de plástico o de acero, es robusta y es delicada con el suelo durante el uso. Una rueda doble con rodadura blanda es especialmente adecuada para revestimientos que pueden dañarse fácilmente, tales como azulejos, parquet o laminado, mientras que bandajes duros son mejor para pavimentos blandos, tales como una alfombra. Y para asegurarse de que usted no recibe una descarga eléctrica estática después de su uso, la rueda doble también está disponible en una versión conductiva.



La rueda doble es altamente maniobrable. Esto significa que como ambas ruedas pueden girar en direcciones opuestas, la rueda doble puede activarse más fácilmente y así tiene ventaja sobre la rueda de mobiliario simple. Puede elegir entre modelos con diferentes tipos de rodamientos, como un cojinete giratorio o rodamiento de bolas de precisión según los requisitos específicos. La rueda también está disponible en una versión lavable – un plus para su uso en áreas donde hay normas de higiene, de limpieza y desinfección.



La rueda doble de TENTE no es sólo práctica, sino bonita en diseño. Nuestras ruedas dobles giratorias de diseño están disponibles en una variedad de colores.

Ir al rango de productos TENTE