Ruedas de goma

La solución mas silenciosa, incluso en superficies irregulares: ruedas de goma



En algunas situaciones, características de reducción de ruido de la rueda son tan importantes como su maniobrabilidad y capacidad de carga. Cuando supermercados reciben entregas nocturnas, por ejemplo, el sueño de los residentes locales no debería ser perturbado por el traqueteo de los carros de transporte. Es por esta razón que las ruedas de goma durante mucho tiempo han sido equipadas como estándar por TENTE ruedas para sistemas de transporte. Gracias a un elemento de poliuretano o amortiguadores de goma sólida, permiten que bienes y materiales sean transportados en silencio, incluso en superficies irregulares. Las características de buena suspensión proporcionan una amortiguacion elástica, por el que las ruedas de goma absorben los choques y vibraciones.

Ruedas de goma tienen baja resistencia al rodamiento, mientras que al mismo tiempo son delicadas con el suelo. Nuestros ingenieros han eliminado en gran medida las marcas contactos – esto significa que incluso después de permanecer en el mismo lugar durante períodos prolongados de tiempo, nuestro gris de la no-marca TENTE-conductora no dejar marcas en suelo. Solamente en superficies naturales sin tratamiento o cuando se utilizan productos de limpieza agresivos puede suceder que las marcas se mantengan, pero éstas pueden eliminarse fácilmente con detergentes estándar. Nuestro personal estaría encantado de aconsejarle sobre esto.



Los materiales difieren con respecto a la capacidadd e carga, características de protección de suelo, resistencia de la cabeza giratoria y desgaste. En general: ruedas de goma no puede llevar cargas pesadas como las ruedas de plástico y están sujetas a mayor desgaste bajo carga permanente – esto es inevitable con materiales elásticos. Si desea combinar las propiedades de un aro duro con las propiedades absorbentes de ruedas de goma suave, TENTE puede proporcionar una solución aquí también: nuestra rueda híbrida consiste en un cuerpo de nylon duro con un núcleo de goma suave.



Por favor contáctenos para aprender más acerca de nuestras ruedas de goma. Estaríamos encantados de proporcionarle ayuda adicional y ayudarle a encontrar el producto que mejor se adapte a sus necesidades.

Ir al rango de productos TENTE