Ruedas alta Carga

Estas ruedas transportan mercancías pesadas sin esfuerzo



Pesos extremas requieren ruedas extremas. Cuando necesitan mover enormes andamios, enormes grúas o carretillas elevadoras súper pesadas, se requiere un rendimiento excepcional. Nuestra "unidad especial" está ahí para estos tipos de aplicaciones. Nuestras ruedas resistentes TENTE fueron diseñadas específicamente para el transporte de cargas pesadas. Normalmente se usan en puertos y aeropuertos, por el ejército o para el transporte de mercancías pesadas en las fábricas.

Su sólida construcción, con una carcasa de acero grueso o acero inoxidable, permite soportar pesos de varios cientos de kilos hasta 12 toneladas por rueda. A pesar de las cargas pesadas la rueda sera precisa y maniobrable sin esfuerzo y con seguridad. El tratamiento superficial de alta calidad azul permite que las ruedas pueden utilizarse durante largos periodos de tiempo.



TENTE ofrece ruedas de alta resistencia como giratorias con bloqueo total o bloqueo direccional asi como ruedas fijas. Encontrar la rueda correcta para su aplicación – nuestro personal de servicio estará encantado de asesorarle en cuanto a material, propiedades y capacidad de carga. También podemos llegar con soluciones personalizadas para sus aplicaciones específicas.



Seguridad es lo primero al transportar objetos pesados, y es por esta razón que las ruedas resistentes deben ser hechas de material absolutamente fiable. Llevamos a cabo pruebas a largo plazo para simular la carga resultante de diferentes pesos en las diferentes plantas y bajo diversas condiciones. Esta es la única manera de asegurar la más alta calidad y disfrutar de una vida de servicio larga y fiable. Le garantizamos la mejor capacidad de carga posible – después de todo, este es uno de nuestros puntos fuertes.

Ir al rango de productos TENTE