Ruedas TENTE en gira mundial con André Rieu!

TENTE acepta cualquier desafío!



Los conciertos del violinista André Rieu siempre agota las entradas. Los shows se retransmiten en enormes pantallas LED de forma que no se pierde ni un detalle. Un cliente de TENTE Holanda desarrolló y construyó la pantalla de 24 x 6 metros para la gira.

El hecho de que la pantalla del cliente consistiera en una pantalla 360º LED presentó dos desafíos, transporte y construcción; montar y desmontar cada tarde debía hacerse con la mayor velocidad y precisión posible, los componentes debían ser empaquetados de la forma mas compacta para su transporte en contenedores.
Un representante de TENTE Holanda tuvo una gran idea: usando distintos tamaños de ruedas TENTE en carros especiales fue posible mover las pantallas los suficientemente próximas. Ello significaba que cavia todo perfectamente en los contenedores. Las ruedas TENTE se usaron también para algún otro instrumento de la orquestra en el escenario.
Los carros para las pantallas encajaron perfectamente gracias a las ruedas de distintos diámetros (ver foto)