Rueda fija

La rueda fija TENTE sigue por el buen camino



El rueda fija se utiliza cuando deben cubrirse largas distancias en una sola dirección. Proporciona la necesaria estabilidad direccional para maniobrar carros a lo largo de pasillos rectos, por ejemplo.

Cuando los vehículos necesitan ser facilmente maniobrables, a menudo están equipados con cuatro ruedas giratorias. Sin embargo, no es deseable para todas las aplicaciones, porque sufre de estabilidad como resultado de la maniobrabilidad que causan los carros al desviarse. En contraste las cabezsas giratorias que pueden girar en todas direcciones, soporte fijo es significativamente mejor para viajar en líneas rectas. Porque un vehículo equipado con ruedas fijas no es orientable, sin embargo, las ruedas fijas se utilizan a menudo en combinación con los ruedas giratorias. El resultado es buena estabilidad direccional y la capacidad de giro.



La rueda fija TENTE está disponible en innumerables variantes: como una rueda para aplicaciones institucionales, como una rueda para equipos de transporte industrial, como una rueda resistente que puede llevar cientos de kilos y numerosas otras versiones. Materiales, diámetros, tipos y capacidad de carga de la rueda dependen de la aplicación. Bajo petición, se puede fabricar en acero inoxidable resistente al frío o calor y para su uso en hornos o almacenes refrigerados. Su sólida construcción hace de la rueda fija una ayuda importante en el trabajo cotidiano.



Una rueda fija puede utilizarse para absorber golpes o impactos al transportar mercancías sensibles a la vibración. Si es necesario, absorbe el molesto ruido de transporte, facilitando así la carga y descarga por la noche.



Si están siendo utilizadas al aire libre, en condiciones calientes, húmedas, polvorientas o en terrenos desiguales – en TENTE encontrarás la rueda fija que necesita para el transporte de sus mercancías. Esperamos recibir sus peticiones.

Ir al rango de productos TENTE