Rueda de equipo de transporte

Ruedas solidas para uso diario



Incluso bajo condiciones ambientales difíciles, puede confiar en nuestra rueda de equipo de transporte. Pasillos polvorientos, calles mojadas por lluvias o suelos irregulares no son un problema – tecnología, materiales de alta calidad y diseño. Ruedas de transporte TENTE velan por que sus carros funcionen sin problemas y puedan ser maniobrados fácilmente, incluso en superficies irregulares

La rueda de equipo de transporte TENTE es durable y resistente a los golpes o vibraciones. Y por supuesto que dispone de un rodamiento resistente a los golpes que es altamente resistente combinado con una baja resistencia al rodamiento.

Gracias a su robusto soporte de acero inoxidable y – bajo petición – ruedas con rodamientos de bolas a precisión sellada, la rueda de equipo de transporte TENTE se puede lavar sin problemas. Esta es una consideración fundamental para su uso en hospitales o establecimientos de restauración a gran escala, donde la rueda de equipo de transporte debe ser limpiada y desinfectada con frecuencia usando agentes de limpieza fuertes, debido a las regulaciones estrictas de higiene.



Nuestro rueda de transporte es duradera, incluso cuando esté en uso constante. Está disponible como fija y giratoria y tiene características diferentes según el material utilizado, de goma maciza de poliamida. Una rueda de equipo de transporte de poliamida, por ejemplo, es ideal para altas cargas y sobre una superficie resistente. Respetuoso con el suelo el poliuretano es mejor para las superficies que se dañan mas facilmente.



Por cierto, TENTE también equipa a los sistemas de transporte sin conductor con ruedas de equipos de transporte. Si usted tiene alguna pregunta acerca de nuestra amplia gama de productos, por favor no dude en contactar con nuestro personal.
Este estará encantado de ayudarle en la búsqueda de la solución de movilidad que es adecuada para usted.

Ir al rango de productos TENTE