Sinopsis de los criterios de selección importantes

Buena rodadura



Con un análisis preciso de la aplicación y condiciones ambientales rápidamente y fácilmente encontrará la rueda ideal para su área de uso individual.

Con un análisis preciso de la aplicación y las condiciones medioambientales, Vd. encontrará rápida y fácilmente la rueda ideal para su área individual de uso.

Debido a las diferentes áreas de aplicación, no hay un remedio sistemático para seleccionar la rueda que Vd. necesite. Sin embargo, uno puede decir, por regla general, que existe una correlación íntima entre muchos de los requerimientos. Los dos diagramas ubicados en la página opuesta, muestran el ejemplo de ruedas para equipos de aparatos y de transporte. Las páginas siguientes proporcionan informaciones detalladas sobre los criterios importantes de selección y por qué son importantes en cada
caso individual. La sección de productos subsiguiente da una sinopsis de todas las ruedas TENTE, clasificadas conforme a las aplicaciones principales. Todos los
componentes de productos están definidos aquí, conforme a sus combinaciones estándar. Sírvase referirse a los ejemplos de soluciones especiales en la página
270 y siguientes, en cuanto a los pedidos especiales, y consúltenos
respecto a sus necesidades.

A fin de realizar las selecciones y los pedidos de la manera más fácil posible, hemos desarrollado un sistema lógico de productos. Nombra todas las propiedades de una rueda TENTE usando una simple secuencia de números.




Material

Ningún material de la rueda cumplirá con todos los requisitos igual de bien


Mas información

Factores de tendencias

No todas las ruedas se hacen iguales. Tienen que cumplir con ciertos requisitos que dependen de la aplicación. Elegir la rueda que es adecuada para usted depende de muchos criterios.


Mas información

Resistencia quimica

Cuanto mas preciso sabemos en qué condiciones ambientales sus ruedas van a ser usados, más específicamente se puede coordinar las correspondientes condiciones particulares.


Mas información

Cojinete de rueda

Cada rueda es inútil sin rodamientos de primera clase. Por lo tanto, recomendamos los rodamientos que son óptimas para el uso respectivo y que garanticen la seguridad necesaria.


Mas información

Rodamiento giratorio

Maniobrabilidad y flexibilidad son las más importantes ventajas en el uso de la rueda. El rodamiento giratorio decide quan baja sera la fricción.


Mas información

Fijaciones

El tipo óptimo de fijacion se decide por la funcionalidad de su producto. Con conceptos innovadores y comprobados, TENTE proporciona la solución óptima para cada requisito...


Mas información