-
-
-
  • 125 mm

  • 200 kg

Aros 125 mm
Basetech, POO125x40-Ø12 RAL9011

Wheel centre made of Polypropylene, plain bearing

Leer más
  • 80 mm

  • 125 kg

Aros 80 mm
Basetech, POR080x34-Ø12 RAL9011

Wheel centre made Polypropylene, roller bearing

Leer más
  • 100 mm

  • 160 kg

Aros 100 mm
Basetech, POR100x36-Ø12 RAL9011

Wheel centre made Polypropylene, roller bearing

Leer más
  • 260 mm

  • 150 kg

Aros 260 mm
Basetech, PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

Wheel centre made of Polypropylene, Tread: pneumatic tyre, roller bearing, block profile

Leer más
  • 400 mm

  • 200 kg

Aros 400 mm
Basetech, PQR400x100-Ø25 HL74 4PR

Wheel centre made of Polypropylene, Tread: pneumatic tyre, roller bearing, block profile

Leer más
  • 125 mm

  • 200 kg

Aros 125 mm
Basetech, POR125x40-Ø12 HL48 natur

Wheel centre made Polypropylene, roller bearing

Leer más
  • 100 mm

  • 160 kg

Aros 100 mm
Basetech, POO100x36-Ø12

Wheel centre made of Polypropylene, plain bearing

Leer más
  • 65 mm

  • 120 kg

Aros 65 mm
Basetech, POO065x30-Ø12 RAL9011

Wheel centre made of Polypropylene, plain bearing

Leer más
  • 125 mm

  • 200 kg

Aros 125 mm
Basetech, POR125x40-Ø12 HL44,4

Wheel centre made Polypropylene, roller bearing

Leer más
  • 125 mm

  • 200 kg

Aros 125 mm
Basetech, POR125x40-Ø12 HL48

Wheel centre made Polypropylene, roller bearing

Leer más

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro