Ruedas giratorias con freno total 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002

EAN:
4031582368673

Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing made of Polyamide, precision ball bearing in swivel head, bolt hole. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, precision ball bearing

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 100 mm
Ancho de la rueda 20 mm
Agujero pasante 11 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

100 mm

Ancho de la rueda

20 mm

Agujero pasante

11 mm

Desplazamiento

32 mm

Interferencia de giro

216 mm

Altura total

118 mm

Capacidad de carga

120 kg

Temperatura

- 10 / + 40 °C

Norma

EN_12530

Peso de la rueda

0.706 kg

Diámetro de dome

52 mm

Radio giratorio

108 mm

Dureza del bandaje

A 92 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas giratorias con freno total

Accesorios

Accesorios

5940-CAP

 

Versiones

Ruedas

5940UAP100P30-11 RAL9002

Swivel castor, housing made of Polyamide, precision ball bearing in swivel head, bolt hole. Wheel centre made of Polyam...

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro