Carga dinámica: Juego complejo de fuerzas

Leer más


Cuando una rueda está en movimiento tiene más de una fuerza actuando sobre ella. Por lo tanto su desarrollo debe tener en cuenta la interacción de todas las fuerzas que actuan para garantizar el más alto estándar de calidad en términos de durabilidad. Siempre se establece una distinción entre los dos estados de la carga: estático y dinámico. En el primer caso, la fuerza actuante y su dirección permanecen sin cambios. La rueda se detiene y está sujeta a una carga constante. En carga dinámica, sin embargo, la fuerza y la dirección no permanecen constantes.

La rueda está en movimiento y la carga está determinada por numerosos factores de influencia, comenzando por el peso de la carga hasta la aceleración y la velocidad, la duración del recorrido y los cambios de temperatura asociados. Todos estos factores afectan los componentes individuales y los materiales de la rueda. También es necesario considerar posibles cargas de impacto. Estas incluyen fuerzas desde arriba, abajo o desde los lados. En algunas aplicaciones, las ruedas deben resistir cargas que están muy por encima de las condiciones de prueba estandarizadas. Esta es precisamente la razón por la que tenemos nuestro propio centro de pruebas donde los productos se prueban en la fase de desarrollo de acuerdo con los requisitos individuales de nuestros clientes.

Nuestra producción está sujeta a un control permanente en el marco de un aseguramiento continuo de la calidad, durante el cual los diversos factores de influencia y las instalaciones de producción se examinan varias veces. No hace falta decir que también supervisamos constantemente los productos finales. con este objeto una parte de los productos de la línea de producción se prueban rigurosamente en nuestros laboratorios a diario.

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

ILASA SPA

Lautaro 170-D

CP-8710018 Quilicura

Chile

Phone: +56 2 411 72 00

Fax: +56 2 411 72 50

Email: ventas@inlog.cl