Nuestra gran selección de ruedas y soportes incluyen ruedas de plástico, hechas de poliamida o polipropileno. Están disponibles como ruedas fijas, ruedas giratorias y ruedas giratorias con freno. Con las soluciones de sistema inteligente de TENTE, su equipo de transporte siempre se mantiene en la dirección y puede transportar incluso cargas pesadas de manera fácil y eficiente.
Propiedades y aplicaciones para ruedas de plástico
Las ruedas de plástico se caracterizan por su alta capacidad de carga y resistencia a la abrasión, así como por su baja resistencia a la rodadura y al giro. A menudo se usan en situaciones industriales donde se requiere una gran capacidad de carga. Gracias a su baja resistencia al giro, ofrecen un alto grado de confort de conducción, lo que es particularmente ventajoso para cargas pesadas. Sin embargo, si se usa a altas temperaturas, su
Soluciones especiales individuales e innovadoras de TENTE
TENTE tiene que ver con la innovación: nos esforzamos constantemente para producir nuevos desarrollos, con los cuales puede configurar su equipo de forma eficiente en movimiento. También estamos a su servicio cuando se trata de soluciones especiales a medida. Trabajando en estrecha cooperación con usted, diseñamos un nuevo
Contacto
¿Está interesado en soluciones individualizadas?
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
TENTE RUEDAS S.A.
Vilatort 6
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
España
Phone: +34 93 56 50 737
Fax: +34 93 56 43 646
Email: info.es@tente.com