Resistencia de arranque, rodadura y giro de las ruedas

Leer más


Si desea configurar un dispositivo en movimiento, primero debe superar la resistencia de arranque. La maniobrabilidad del equipo a partir de entonces está influenciada por la resistencia al balanceo y al giro. La resistencia depende de varios factores, incluyendo:

  • Carga
  • Diámetro de rueda
  • Material de la rueda
  • Tipo de rodamientos
  • Propiedades del suelo

    El tipo, número y disposición de las ruedas afectan la maniobrabilidad. Un dispositivo que solo tiene que moverse hacia adelante, por ejemplo, puede equiparse exclusivamente con ruedas fijas. Si se requiere dirección, una combinación de ruedas fijas y giratorias o el uso de ruedas giratorias con bloqueo direccional es ideal.

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

ILASA SPA

Lautaro 170-D

CP-8710018 Quilicura

Chile

Phone: +56 2 411 72 00

Fax: +56 2 411 72 50

Email: ventas@inlog.cl