Know-how

Las ruedas correctas para áreas industriales y exteriores

Leer más


Las ruedas correctas para áreas industriales y exteriores

Las ruedas de poliamida o poliuretano, por ejemplo, son adecuadas para suelos lisos y uniformes. Son silenciosos, suaves para los suelos y tienen baja resistencia a la rodadura. Para suelos ásperos pero planos, por otro lado, se pueden usar ruedas de hierro fundido con una banda de rodadura PUR, por ejemplo. Otra opción sería un cuerpo de rueda de poliamida con un bandaje  de poliuretano. Estas ruedas son extremadamente resistentes al desgaste y a la abrasión, también funcionan sin problemas y en silencio.

Las ruedas de hierro fundido son extremadamente resistentes a los impactos y por lo tanto son adecuadas para requisitos de carga exigentes. Tienen una vida útil muy larga y poco desgaste en la banda de rodadura. Las ruedas de goma elásticas tienen un núcleo de goma dura con una banda de rodadura suave. La  resistencia a la rodadura es baja..

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

ILASA SPA

Lautaro 170-D

CP-8710018 Quilicura

Chile

Phone: +56 2 411 72 00

Fax: +56 2 411 72 50

Email: ventas@inlog.cl