Capacidad de carga estática y dinámica

Leer más


Capacidad de carga: soportes y ruedas

La capacidad de carga estática es la carga máxima que un dispositivo puede soportar mientras permanece estacionaria en el suelo o moviéndose solo mínimamente. Por ejemplo, si la capacidad de carga estática es de 1,000 kg, entonces el peso total del equipo y la carga juntos no deben exceder 1,000 kg.

Para el equipo de transporte, sin embargo, la capacidad de carga dinámica es más importante. Esto se refiere a la capacidad de carga a una velocidad determinada en un suelo sin desniveles. Los datos de capacidad de carga proporcionados siempre se basan en condiciones de prueba estándar. Esto significa que habrá desviaciones con  temperaturas extremas, por ejemplo, o en suelos desiguales. Por favor, no dude en contactarnos para obtener asesoramiento detallado sobre este tema.

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

ILASA SPA

Lautaro 170-D

CP-8710018 Quilicura

Chile

Phone: +56 2 411 72 00

Fax: +56 2 411 72 50

Email: ventas@inlog.cl