Bajo el signo del movimiento

Deporte

Leer más

Bajo el signo del movimiento

Cuando hacen falta soluciones de movilidad para equipamientos deportivos o para aparatos de fitness, nosotros somos el socio adecuado. Por que, en último término, el deporte no es otra cosa que movimiento. Y el movimiento es nuestro oficio. Ofrecemos una amplia gama de ruedas que procuran una movilidad óptima. Ya se trate de mesas de ping pong, de bancos de fitness o de carros de equipos. Nuestros productos convencen con un montaje rápido, por una excelente estabilidad de marcha y por una maniobrablidad optimizada. Ellos garantizan una estabilidad segura, permiten un empleo sin decoloraciones, y destacan por una muy alta resistencia a los golpes y a los choques. También le apoyamos con nuestros productos si necesita soluciones de movilidad para el área del spa.

Seguridad y protección

Nuestros sistemas de frenado de confianza procuran una estabilidad segura de las ruedas. Al mismo tiempo aumentan también la comodidad de manejo. Para el empleo en exteriores son recomendables nuestras ruedas con cojinetes sellados. Estas soluciones ofrecen una protección ideal contra las salpicaduras de agua y contra la suciedad, y son apropiadas con ello para aplicaciones en entornos mojados y húmedos.

Adaptabilidad a medida

Nuestros productos se adaptan a la perfección al lenguaje de diseño de su marca. Ofrecemos una amplia selección de ruedas adaptadas cromáticamente a su presencia de marca y que pueden ser configuradas también a la medida de la misma. Además dispone usted de la posibilidad de implementar impresiones fotográficas fascinantes. Para ello tiene usted a su disposición soluciones cuyos tapacubos pueden ser impresos completamente con cualquier motivo.

Nuestros Productos

Linea

Agila

Levina

Nuestras soluciones

Carga dinámica: Juego complejo de fuerzas

Diseño de productos como mensaje de marca

La ergonomía como factor clave: Productividad y salud

Nuestras referencias de clientes

Una de nuestras excelentes competencias: la seguridad

Estudio de caso

Case study

Halved noise emissions - with the same load-carrying capacity

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

TENTE RUEDAS, S.A.

Calle Vilatort 6

08110 Barcelona

Montcada y Reixach

España

Phone: +34 93 5650737

Fax: +34 93 5643646

Email: tenteruedas@tente.com