Ruedas giratorias con freno total 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat

EAN:
4031582337433

Swivel castor with total lock, head end of castor, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, precision ball bearing swivel head, sealed, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 200 mm
Ancho de la rueda 50 mm
Medida de pletina 137 x 105 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

200 mm

Ancho de la rueda

50 mm

Medida de pletina

137 x 105 mm

Distancia de agujeros

105 x 80/75 mm

Diámetro de agujero

11 mm

Desplazamiento

55 mm

Interferencia de giro

310 mm

Altura total

250 mm

Capacidad de carga

600 kg

Temperatura

- 10 / + 60 °C

Norma

EN_12532

Peso de la rueda

4 kg

Diámetro de dome

94 mm

Radio giratorio

155 mm

Dureza del bandaje

A 92 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas giratorias con freno total

Accesorios

Ruedas

ITP200x50-Ø20 flat

Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing

Versiones

Ruedas

3640ITP200P63 Flat

Swivel castor, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, precision ball bearing swivel h...

Ruedas

3641ITP200P63 Flat

Swivel castor with directional lock, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, precision...

Ruedas

3648ITP200P63 Flat

Fixed castor, Fork made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, wheel axle with nut, plate fitting....

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro