Historia de referencia

Ciencia de materiales para tareas pesadas

Leer más


Las soluciones de poliuretano cumplen los requisitos extremos para aplicaciones exigentes. Particularmente con respecto a la carga, durabilidad y velocidad. Los poliuretanos de calidad estándar no son suficientes aquí.

Gracias a nuestros años de experiencia, estamos en posición de producir materiales adecuados de alto rendimiento. Mezclas de materiales con propiedades que exceden con creces los requisitos y que se adaptan con precisión a los requisitos específicos de su aplicación. Los parámetros del proceso son la relación de mezcla de los componentes individuales, la secuencia del proceso de fundición y la regulación de la temperatura a la que se procesan los componentes. Al seleccionar cuidadosamente las materias primas y combinarlas con ciertos aditivos, obtenemos soluciones antiestáticas y variantes resistentes a la hidrólisis, optimizadas en velocidad y valores ajustados de dureza Shore.

 

Si lo solicita, también podemos proporcionarle productos fabricados con nuestro poliuretano ultratech de alto rendimiento, si necesita una solución individual para sistemas de transporte sin conductor, por ejemplo, o para aplicaciones especiales en el sector de servicio pesado.

 

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

TENTE-ROLLEN GMBH

Herrlinghausen 75

42929 Wermelskirchen

Alemania

Phone: +49 2196 99-0

Fax: +49 2196 99-221

Email: info.de@tente.com