Uddyb dine valg




Hvad har TENTE at gøre med dit morgenbrød? Temmelig meget, faktisk, for når det går hedt for sig i bageriet, kan bageren stole på de varmefaste hjul fra TENTE. De er yderst velegnede til anvendelse på de racks, som morgenbrødet føres ind i den varme ovn på. Varmefaste hjul håndterer også temperaturændringer uden problemer: De kan modstå temperaturer på op til 280 grader celsius uden at lide skade. De kan også anvendes ved en omgivende temperatur på 310 grader celsius i op til fem minutter. Hjulene er også modstandsdygtige over for kulde og kan tåle frysende temperaturer i afkølingskammeret på ned til -40 grader celsius. Materialernes høje kvalitet gør holdbarheden lang, selv under ekstreme forhold. Varmefaste hjul fra TENTE er pålidelige og kører gnidningsløst, så du kan transportere dit bagværk stilfærdigt og sikkert. De gør også livet nemmere, når det handler om at gøre rent bagefter, da vores varmefaste hjul kan vaskes – et must i områder med strenge hygiejneregler.