Uddyb dine valg




Takket være deres avancerede teknologi og holdbare TENTE-kvalitet kan vores hjul anvendes i industrien, selv under endnu mere barske forhold. De er fremstillet til kontinuerlig anvendelse under renovationscontainere og transportudstyr: Støv, damp og ujævne overflader er ingen problemer med TENTE-hjul. TENTE-hjul er svære at slå, også når det handler om deres belastningsevne. De kan håndtere belastninger på op til 900 kg. Dette er gjort muligt via de specifikke egenskaber i de anvendte materialer af høj kvalitet. Afhængig af behovet kan du for eksempel vælge et hjul, der er fremstillet af polypropylen, polyamid eller aluminium og vælge en hjulbane, der er fremstillet af gummi eller massivt gummi, polyuretan eller dækgummibånd. Vores hjul fås i sort, grå, blå, rød eller natur. Visse er udstyret med et præcisionskugleleje, der giver en meget lav rullemodstand. Hjulene, du har brug for, fås også som rustbestandige eller elektrisk ledende udgave på anmodning.