TENTE-hjul på verdensturné med André Rieu!

TENTE accepterer alle udfordringer!



Stjerneviolinist André Rieu’s koncerter har altid fuldt hus. Koncerterne transmitteres på store LED-skærme, så dem, der sidder længst tilbage også kan se alle detaljer. En af TENTE Hollands kunder har udviklet og bygget den 24 x 6 meter store skærm til turnéen.

Denne specielle skærm bestod af 360 individuelle LED-skærme, som havde to udfordringer mht. transport og bygning: montering og afmontering hver aften skulle gøres hurtigst muligt med størst mulig præcision, og de individuelle komponenter skulle pakkes så kompakt som muligt for transport i skibscontainere. En salgsrepræsentant fra TENTE Holland fandt på en strålende idé: ved at udstyre særlige trolleys med TENTE-hjul af forskellig størrelse, var det muligt at flytte de individuelle LED-skærme tættere på hinanden. Dette betød, at alting passede perfekt i containerne. TENTE-hjul bliver forresten ikke kun anvendt til LED-skærmene på scenen, men også orkesterinstrumenterne. Trolleyerne til LED-skærmene passer perfekt sammen takket være hjulene med de forskellige størrelser. (se billede)