Hjul

Alsidige og individuelle - den rette hjulløsning for hver anvendelse



Det var med opfindelsen af hjulet, at menneskets fremskridt fik fart. Nu ville et liv uden denne opdagelse være ubegribeligt. Der er ikke meget i vores hverdag, der fungerer uden hjul – både hjemme og på arbejdspladsen. Varer skal transporteres, de syge flyttes rundt og bygningskraner skal skifte arbejdsplads.

TENTE forsyner dig ikke blot med de rette hjul, det er også de rette hjul til netop din anvendelse. Vores brede produktsortiment omfatter en række pålidelige hjul, der passer perfekt til vores kunders behov. De har forskellige diametre i henhold til anvendelsesområdet og fremstillet af forskellige kvalitetsmaterialer, såsom plastik eller massivt gummi. Vælg hårde hjul til bløde gulve og bløde hjul til hårde gulve - eller vælg vores hybridhjul, der kombinerer egenskaberne fra begge hjul, takket være dets hårde hjulbane af polyamid og den bløde gummikerne. Vores hjul fås med lyddæmpende egenskaber, da det undertiden er nødvendigt at transportere varer stilfærdigt. De fås udstyret med forskellige lejetyper, fra almindelige lejer til DIN-kuglelejer, afhængig af den påkrævede hastighed, nyttelast og afstand, der skal køres. Vores elektrisk ledende hjul er særligt velegnede til anvendelse på hospitaler eller på tæppebelagte gulve. Vores varmebestandige hjul kan tåle ekstreme temperaturer og temperatursvingninger. De kan overleve både frost og ekstrem varme uden skader fra -40 til +200 grader celsius. Langvarig testning, der involverer regelmæssig vaske- og steriliseringsfunktioner har også bekræftet deres fortræffelige modstandsdygtighed over for kloreret varmt vand. Lad TENTE's serviceteam rådgive dig om, hvilket hjul der passer bedst til dine behov.

Fortsæt med TENTE's produktsortiment