7040UAX150R05-28

EAN:

4031582311372

Varebeskrivelse:

Drejelige hjul, Bærende gaffel af rustfri stål, DIN-kugleleje som drejekrans, kappe af kunststof, vaskbar, Tapbefæstigelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, med trådfang, DIN-kugleleje med gummitætning





CAD-service

Du kan downloade konstruktionsdata på dette produkt i forskellige formater.

Opret ny kundekonto eller
CAD Login

Rulle modstand

Kørselsstøj

Slid

Rustbeskyttelse



Tekniske data
Hjul-Ø
150 mm
Bredde af hjulbane
32 mm
Tap-Ø
28 mm
Taplængde
45 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsdiameter
230 mm
Byggehøjde
183 mm
Temperaturinterval
- 30 / + 80 °C
Standard
EN 12531
Udfaldsradius
115 mm
Hjulbane hårdhed
Shore D 40
Belastning (dynamisk)
150 kg
Belastning (statisk)
300 kg

Tilbehør



Indsend din bedømmelse


Kun registrerede bruger kan tilføje tags. Du kan logge ind eller tilmelde dig

Tags på produktet


Intet produkttag


Tilføje dine tags:


Kun registrerede brugere kan skrive anmeldelser. Du kan logge ind eller tilmelde dig