LINEA
5944USC125R36-32S30OH130 4xM6

EAN:

4031582360103

Varebeskrivelse:

Drejeligt hjul med total- eller retningsbremse, Gaffel af polyamid, DIN-kugleleje som drejekrans, Tap med skiftenokke til profilstang, kort udførelse. Hjulfælg: Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje, rustfri, vaskbar TÜV Süd certificeret produkt

Henvisning:
Vaskbare hjul skal være forseglede i befæstigelsesområdet af hospitalssengeproducenten.





CAD-service

Du kan downloade konstruktionsdata på dette produkt i forskellige formater.

Opret ny kundekonto eller
CAD Login

Rulle modstand

Kørselsstøj

Slid

Rustbeskyttelse



Tekniske data
Hjul-Ø
125 mm
Bredde af hjulbane
15 mm
Hjulbredde
71 mm
Tap-Ø
32 mm
Taplængde
50 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsdiameter
205 mm
Byggehøjde
130 mm
Temperaturinterval
- 20 / + 80 °C
Standard
EN 12531
Vægt
0.935 kg
Udfaldsradius
102.5 mm
Belastning (dynamisk)
150 kg
Belastning (statisk)
300 kg

Tilbehør


Ingen dele og befæstigelser fås til denne vare.

Indsend din bedømmelse


Kun registrerede bruger kan tilføje tags. Du kan logge ind eller tilmelde dig

Tags på produktet


Intet produkttag


Tilføje dine tags:


Kun registrerede brugere kan skrive anmeldelser. Du kan logge ind eller tilmelde dig