LINEA
5944UAP150R36-32S27 safety OH155

EAN:

4031582412765

Varebeskrivelse:

Drejeligt hjul med total- eller retningsbremse, Gaffel af polyamid, DIN-kugleleje som drejekrans. Drejeligt hjul med automatisk låsesystem, Tap med skiftenokke til profilstang, kort udførelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje

:
LINEA-sikkerheden med dødmandsbremse er udviklet til udstyr med et lavt tyngdepunkt (f.eks. hospitalssenge). Den får udstyret til at bremse automatisk, så snart kontrolarmen eller håndtaget slippes. Ved brug til udstyr med højere tyngdepunkt kræves en fælles teknisk vurdering i overensstemmelse med lovgivningen om produktansvar.





Rulle modstand

Kørselsstøj

Slid

Rustbeskyttelse



Tekniske data
Hjul-Ø
150 mm
Bredde af hjulbane
15 mm
Hjulbredde
71 mm
Tap-Ø
32 mm
Taplængde
50 mm
Udladning
47.5 mm
Udfaldsdiameter
245 mm
Byggehøjde
155 mm
Temperaturinterval
- 10 / + 40 °C
Standard
EN 12531
Vægt
1.115 kg
Udfaldsradius
122.5 mm
Belastning (dynamisk)
150 kg
Belastning (statisk)
300 kg

Tilbehør


Ingen dele og befæstigelser fås til denne vare.

Indsend din bedømmelse


Kun registrerede bruger kan tilføje tags. Du kan logge ind eller tilmelde dig

Tags på produktet


Intet produkttag


Tilføje dine tags:


Kun registrerede brugere kan skrive anmeldelser. Du kan logge ind eller tilmelde dig