2940UAP125R05-28

EAN:

4031582302486

Varebeskrivelse:

Drejelige hjul, ramme fremstillet af presset stål, præcisionskugleleje i drejekrans, syntetisk kappe, Tapbefæstigelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje
Henvisning: TÜV Süd certificeret produkt





CAD-service

Du kan downloade konstruktionsdata på dette produkt i forskellige formater.

Opret ny kundekonto eller
CAD Login

Rulle modstand

Kørselsstøj

Slid

Rustbeskyttelse



Tekniske data
Hjul-Ø
125 mm
Bredde af hjulbane
12 mm
Hjulbredde
60 mm
Tap-Ø
28 mm
Taplængde
45 mm
Udladning
37.5 mm
Udfaldsdiameter
200 mm
Byggehøjde
150 mm
Temperaturinterval
- 30 / + 80 °C
Standard
EN 12531
Vægt
1.21 kg
Udfaldsradius
100 mm
Hjulbane hårdhed
Shore D 42
Belastning (dynamisk)
125 kg
Belastning (statisk)
250 kg

Tilbehør



Indsend din bedømmelse


Kun registrerede bruger kan tilføje tags. Du kan logge ind eller tilmelde dig

Tags på produktet


Intet produkttag


Tilføje dine tags:


Kun registrerede brugere kan skrive anmeldelser. Du kan logge ind eller tilmelde dig