INTEGRAL
2044UAP150R26-28S45 4xM8

EAN:

4031582300185

Varebeskrivelse:

Drejeligt hjul med total- eller retningsbremse, Bærende gaffel af stål, gul-kromatiseret, DIN-kugleleje som drejekrans, kappe af kunststof, Tap med skiftenokke til profilstang. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje
Henvisning: TÜV Süd certificeret produkt





CAD-service

Du kan downloade konstruktionsdata på dette produkt i forskellige formater.

Opret ny kundekonto eller
CAD Login

Rulle modstand

Kørselsstøj

Slid

Rustbeskyttelse



Tekniske data
Hjul-Ø
150 mm
Bredde af hjulbane
32 mm
Tap-Ø
28 mm
Taplængde
96 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsdiameter
230 mm
Byggehøjde
183 mm
Temperaturinterval
- 30 / + 80 °C
Standard
EN 12531
Vægt
1.091 kg
Udfaldsradius
115 mm
Hjulbane hårdhed
Shore D 42
Belastning (dynamisk)
150 kg
Belastning (statisk)
300 kg

Tilbehør



Indsend din bedømmelse


Kun registrerede bruger kan tilføje tags. Du kan logge ind eller tilmelde dig

Tags på produktet


Intet produkttag


Tilføje dine tags:


Kun registrerede brugere kan skrive anmeldelser. Du kan logge ind eller tilmelde dig