Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Polyurethan, gegossen. Der Radkörper besteht aus Aluminium mit einer Nabenlänge von 49 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 9 mm. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die statische Tragfähigkeit beträgt 600 kg, während die dynamische Belastbarkeit bei 4 km/h 300 kg und bei 6 km/h 240 kg erreicht, wodurch es sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen eignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
ITP 100x40-Ø12 HL49 cv incl. A-set
EAN
4031582365405
S4-Materialnummer
199845115
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
240 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,41 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
9 mm
Nabenlänge
49 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
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
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Anwenders