Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370959
Artikelnummer:
5087PIO125P30-12
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die über ein Anschraubloch zur Befestigung verfügt. Das Gehäuse bes...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die über ein Anschraubloch zur Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad verfügt über einen Grundkörper aus Polypropylen mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem Gleitlager versehen. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie bei Duschstühlen.
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
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)