Lenkrolle mit Radfeststeller 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356229
Artikelnummer:
5085YGM125R05-22x40
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist....
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein zweireihiges, verstärktes oder rostfreies Kugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen mit einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Gleitlagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle.
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
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)