Lenkrolle 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395723
Artikelnummer:
5080PJC125P30-12
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Galea stainless Lenkrolle ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Galea stainless Lenkrolle ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager, Rostfrei ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 162 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 200 kg. Diese technischen Eigenschaften machen sie ideal für Anwendungen in Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen geeignet.
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
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)