Lenkrolle 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395686
Artikelnummer:
5080PJC125P30-10
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Galea stainless Lenkrolle ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Galea stainless Lenkrolle ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein zweireihiges, verstärktes oder rostfreies Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle.
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
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)