Lenkrolle 125 mm
Galea
EAN:
4031582353600
Artikelnummer:
5070YGH125P30-12
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lenkrolle Galea ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mi...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Die Lenkrolle Galea ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen als Radkörpermaterial und elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi als Lauffläche, wobei ein Gleitlager für die Radlagerung verwendet wird. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Die Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.
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
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)