Lenkrolle 125 mm
Agila
EAN:
4031582361124
Artikelnummer:
2470PIO125R05-28
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für vielfältige Anwe...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für vielfältige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus Vollgummi, spurlos und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht.