Alpha
70 - 500 kg

Industrierollen

E-Drive
25 daN

Motorisierte Rollen

AGV-Rollen
100 - 630 kg

Rollen für fahrerlose Transportsysteme

Delta
300 - 600 kg

Industrierollen für einfache Manövrierbarkeit

Delta twin
600 - 750 kg

Industrie-Doppelrollen für ausgezeichnete Manövrierbarkeit

Zeta
300 - 800 kg

Mittelschwere Industrierollen

Kappa
300 - 3.000 kg

Industrie-Schwerlastrollen

Omikron
900 - 20.000 kg

Besonders belastbare Industrie Schwerlastrollen

Radiata
1.200 - 1.500 kg

Drei Lenkrollen für hervorragende Manövrierbarkeit auf engem Raum

Kappa flex
360-750 kg

Gefederte Industrierollen

Scout
150 - 350 kg

Selbstausrichtende Rollen für fahrerlose Transportsysteme

Integral
100 - 150 kg

Medizinische Einradrollen

Integral twin
125 - 250 kg

Medizinische Doppelrollen

Linea
40 - 150 kg

Hochfunktionale Rollen für zahlreiche Anforderungen und Anwendungsbereiche

Aviana
100 kg

Leichte Rollen

Agila
40 - 100 kg

Multifunktionale Rollen

Stora
60 - 160 kg

Einkaufswagenrollen

Mono
30 - 70 kg

Kunststoffrollen für die Reinigungs-, Hygiene- und einfache Medizinindustrie

Galea
60 - 100 kg

Kunststoffrollen für die Medizin- und Gastronomiebranche

Levina
60 - 100 kg

Design Apparaterollen

Anika und Anika evo
40 - 50 kg

Hochgradig anpassbare und biobasierte Rollen für die Möbelindustrie

Lumina
30 - 100 kg

Rollen für standardisierte Möbelkonstruktionen

Stylea
40 - 100 kg

Möbelrollen für zeitloses Design

Smiles
40 kg

Rollen für eine freundliche Atmosphäre

Compacta
10 - 55 kg

Rollen für Kleingeräte

Glide

Gleiter

Forma
125 - 250 kg

Medizinische Doppelrollen mit extrem stoßdämpfenden Eigenschaften

Foot Master
30 - 1.500 kg

Heberollen

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung