-
65 mm
-
80 kg
-
76 mm
Lenkrollen mit Radfeststeller 65 mm
Linea, 5925UAI065L51-10 RAL7001
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Gleitlager
-
65 mm
-
80 kg
-
76 mm
Lenkrollen mit Radfeststeller 65 mm
Linea, 5925UAI065L51-10 RAL9002
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Gleitlager
-
200 mm
-
800 kg
-
240 mm
Lenkrollen 200 mm
Zeta, 4680TOP200P63
Lenkrolle, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, verstärkt, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem zweifachem Kugelkranz, verstärkt durch gehärtete Lagerschalen, Rückenbolzen vernietet, Staubschutz mit integriertem Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, schwere Ausführung, Präzisionskugellager
-
200 mm
-
800 kg
-
240 mm
Lenkrollen mit Totalfeststeller 200 mm
Zeta, 4687TOP200P63
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, verstärkt, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem zweifachem Kugelkranz, verstärkt durch gehärtete Lagerschalen, Rückenbolzen vernietet, Staubschutz mit integriertem Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, schwere Ausführung, Präzisionskugellager
-
200 mm
-
250 kg
-
245 mm
Bockrollen 200 mm
Rostfrei,
Scout, 8148UFC200P60
Bockrolle, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, mit kleinem Fadenschutz, INOX Präzisionskugellager
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Lenkrollen mit Totalfeststeller 100 mm
347BUFP100P62 180°
Lenkrolle mit automatischer Ausrichtung und Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, Präzisionskugellager
-
125 mm
-
250 kg
-
155 mm
Lenkrollen 125 mm
347SUFP125P62 180°
Lenkrolle mit automatischer Ausrichtung, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, Präzisionskugellager
-
65 mm
-
50 kg
-
67 mm
Lenkrollen mit Radfeststeller 65 mm
Anika, 5925UAI065L51-10 DOM18
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Gleitlager
-
100 mm
-
120 kg
-
125 mm
Lenkrollen mit Totalfeststeller 100 mm
Linea, 5947UAP100P62
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager
-
100 mm
-
120 kg
-
125 mm
Lenkrollen mit Totalfeststeller 100 mm
Linea, 5947UAP100P63
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager