-
-
-
  • 260 mm

  • 75 kg

Räder 260 mm
Basetech, PQR260x85-Ø20 HL74 4PR

Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche: Luftbereifung, Rollenlager, Blockprofil

Mehr erfahren
  • 65 mm

  • 120 kg

Räder 65 mm
Basetech, POO065x30-Ø12

Radkörper aus Polypropylen, Gleitlager

Mehr erfahren
  • 200 mm

  • 400 kg

  • 80 mm

  • 125 kg

  • 125 mm

  • 200 kg

  • 125 mm

  • 200 kg

Räder 125 mm
Basetech, POR125x40-Ø12 HL48

Radkörper aus Polypropylen, Rollenlager

Mehr erfahren
  • 260 mm

  • 75 kg

Räder 260 mm
Basetech, PQR260x85-Ø25 HL74 4PR

Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche: Luftbereifung, Rollenlager, Blockprofil

Mehr erfahren
  • 125 mm

  • 200 kg

  • 80 mm

  • 125 kg

  • 160 mm

  • 200 kg

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung