Lumina
6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Einkaufswagen, Reisen |
|---|---|
| Produktname | Lumina |
| Produkttyp | Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse |
| Norm | en 12529 |
| 3 km/h Tragfähigkeit | 40 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 80 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 59 mm |
| Gesamtbreite | 55 mm |
| Gesamtgewicht | 0,13 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Zink-Druckguss / Aluminium |
|---|---|
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen |
| Schwenklager | Stift, drehbar |
| Farbe | Graphite black (RAL9011), Graphit schwarz (RAL9011) |
| Ausladung | 20 mm |
| Schwenkradius | 54 mm |
| Störkreis | 108 mm |
| Dom Durchmesser | 0 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Radlagerung | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Laufflächenfarbe | Graphite black (RAL9011), Graphit schwarz (RAL9011) |
| Lauffläche | Harte Lauffläche |
| Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Raddurchmesser | 50 mm |
| Breite der Lauffläche | 8 mm |
| Achsloch Durchmesser | 0 mm |
| Nabenlänge | 0 mm |
| Radbreite | 8 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |
Befestigung
| Befestigungsart | Stift mit Klemmring, mit Bund |
|---|---|
| Bundstift Durchmesser | 11 mm |
| Bundstift Länge | 20 mm |