-
-
-
  • 150 mm

  • 100 kg

  • 188 mm

Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar 150 mm
2074PJP150R26-28S45

Lenkrolle, zentral total- und zentral richtungsfeststellbar, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse vernietet zur Aufnahme der Abdeckung, Gehäuseabdeckung aus Polypropylen, RAL 9002 grauweiß, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager

Mehr erfahren
  • 200 mm

  • 600 kg

  • 250 mm

Lenkrollen mit Totalfeststeller 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat

Lenkrolle mit vorlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit abgedichtetem Präzisionskugellager, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager

Mehr erfahren
  • 75 mm

  • 50 kg

  • 77 mm

Lenkrollen 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20

Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager

Mehr erfahren
  • 100 mm

  • 160 kg

  • 128 mm

Lenkrollen 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, Rollenlager

Mehr erfahren
  • 75 mm

  • 75 kg

  • 109 mm

Lenkrollen 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15

Lenkrolle, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager

Mehr erfahren
  • 125 mm

Antriebseinheit absenk- und anhebbar 125 mm
E-Drive ultimate, EDUAUFF125P60

E-Drive ultimate, Antriebseinheit absenk- und anhebbar, bürstenloser Motor mit Verzögerungsfunktion und konstantem Drehmoment. Solides Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, das Rad ist kundenseitig austauschbar und einzeln bestellbar, wartungsfrei.

Mehr erfahren
  • 200 mm

  • 900 kg

  • 272 mm

Lenkrollen 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50

Lenkrolle, Plattenbefestigung. Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Ultratech, besonders geeignet für höhere Geschwindigkeiten von bis zu 16 km/h, Präzisionskugellager

Mehr erfahren
  • 125 mm

Antriebseinheit absenk- und anhebbar 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60

E-Drive optima, Antriebseinheit mit integriertem Steuerungsmodul, absenk- und anhebbar, bürstenloser Motor mit Verzögerungsfunktion und konstantem Drehmoment. Solides Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, das Rad ist kundenseitig austauschbar und einzeln bestellbar, wartungsfrei.

Mehr erfahren
  • 500 mm

  • 7,200 kg

  • 610 mm

Lenkrollen 500 mm
Omikron twin, 9950STP500P68

Lenkrolle, Gehäuse und Platte in Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem Axialrillenkugellager und Kegelrollenlager, Rückenbolzen verschraubt und gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahlblech, lackiert, schwere Ausführung, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager

Mehr erfahren
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6

Lenkrolle, zentral total- und zentral richtungsfeststellbar, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen, kurze Ausführung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager TÜV Süd zertifiziertes Produkt.

Mehr erfahren

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung