Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6

EAN:
4031582338904
Bestellnummer:
00033754

Lenkrolle, zentral total- und zentral richtungsfeststellbar, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen, kurze Ausführung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager TÜV Süd zertifiziertes Produkt.

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 150 mm
Radbreite 15 mm
Zapfen-Ø 32 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

150 mm

Radbreite

15 mm

Zapfen-Ø

32 mm

Zapfenlänge

50 mm

Ausladung

48 mm

Störkreis-Ø

254 mm

Bauhöhe

155 mm

Tragfähigkeit

150 kg

Temperaturbereich

- 10 / + 40 °C

Norm

EN_12531

Eigengewicht

1 kg

Dom-Ø

46 mm

Störkreisradius

127 mm

Härte der Lauffläche

D 42 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar

Varianten

Rollen

5946UAP150R36-32S30OH155 4xM6

Lenkrolle, zentral total feststellbar, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Zapfen mit Schaltnoc...

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung