Produktkonfigurator





Schwere Betten, lange Flure, enge Räume – das Manövrieren von Pflegebetten ist für das Personal oft kraftraubend. Um den Mitarbeitern in Krankenhäusern und Pflegeheimen die Arbeit zu erleichtern und ihre Gesundheit zu schonen, sind die Pflegebettenrollen von TENTE besonders leichtgängig. Hochwertige Präzisionskugellager ermöglichen einen komfortablen und ruhigen Transport. Die Rollen verfügen über ein besonders leichtes Schwenkverhalten, so dass die Pflegebetten auch bei geringem Kraftaufwand stets ausgezeichnete manövrierbar sind. Die formschönen Pflegebettenrollen haben bereits mehrere Designpreise gewonnen, unter anderem den begehrten Red Dot Design Award. Selbstverständlich erfüllen sie höchste Qualitätsstandards, denn gerade im Pflegebereich gelten besonders hohe Anforderungen. So sind sie zum Beispiel leicht zu reinigen und wartungsfrei. Die Rollen sind stabil und halten auch schweren Lasten stand. Je nach Rad und Lauffläche hinterlassen sie beim Gebrauch auf den Böden keinerlei Spuren. Praktisch: Alle gängigen Pflegebettenrollen können problemlos ausgetauscht werden.