Produktkonfigurator





Beim Einkauf im Supermarkt sind zwei Dinge wichtig: Komfort und Schnelligkeit. Rollen für Einkaufswagen müssen deshalb leichtgängig und gut lenkbar sein, sollten aber auch Stöße gut verkraften. Aus diesem Grund sind unsere Rollen mit einem Gehäuse aus robustem Stahlblech ausgestattet. Wählen Sie zwischen verschiedenen Radkörpern und Laufflächen: Vollgummi zum Bespiel hinterlässt in der Regel auch bei vollbepackten Einkaufswagen keine Streifen auf dem Boden. Vier Lenkrollen machen die Wagen beweglich und ermöglichen einen stetigen Richtungswechsel. Dank verschiedener Befestigungsmöglichkeiten sind unsere Rollen für Einkaufswagen mit allen gängigen Modellen kompatibel und können problemlos ein- oder umgebaut werden. Je nach Volumen und Ausstattung des Einkaufswagens stehen Rollen mit verschiedenen Durchmessern zur Verfügung. TENTE Rollen für Einkaufswagen sind auch für mehrgeschossige Geschäfte geeignet, in denen die Wagen auf Fahrsteigen von einer Etage zur anderen befördert werden. Die patentierten Rollen mit automatischer Radfeststellung garantieren einen absolut sicheren Stand und damit einen reibungslosen und sicheren Warentransport.