Produktkonfigurator






Sonne, Regen, Schnee und Eis – Rollen sind mitunter extremen Wetterbedingungen ausgesetzt, denen sie tagein, tagaus standhalten müssen. In anderen Bereichen, zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie oder in Krankenhäusern, müssen sie bei hohen Temperaturen waschbar sein, um die strengen Hygieneanforderungen zu erfüllen. Damit nicht irgendwann das böse Erwachen folgt und die Rollen rosten, sind bei TENTE alle Oberflächen mit Stahlkomponenten veredelt. Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und damit zwangsläufig Rost können der Rolle so nichts mehr anhaben. Edelstahlrollen sind gegen äußere Einflüsse besonders wirkungsvoll geschützt. Die perfekte Verarbeitung macht sie unempfindlich gegen Nässe, aber auch gegen Salz, Fett oder Reinigungsmittel. Edelstahlrollen sind verfügbar als Bockrolle, Lenkrolle, Lenkrolle mit Radfeststeller oder Lenkrolle mit Totalfeststeller. Zu dem Gehäuse aus Edelstahl sind verschiedene Radkörper und Laufflächen wählbar, zum Beispiel eine Lauffläche aus unserem thermoplastischen Gummi TENTEprene. Auf Wunsch sind die Edelstahlrollen auch elektrisch leitfähig lieferbar.