Produktkonfigurator




Zentralfeststellbare Rollen von TENTE sind für solche Anwendungen geeignet, in denen Geräte schnell und zuverlässig gesichert werden müssen. Die cleveren Systeme blockieren mehrere oder alle Rollen gleichzeitig und schützen ein Gerät damit zuverlässig vor dem Verschieben oder Wegrollen. Zentralfeststellbare Rollen werden in solchen Bereichen sinnvoll eingesetzt, in denen Geräte oft bewegt und wieder abgestellt werden müssen, und in denen die Rollen teilweise schwer zugänglich sind – zum Beispiel in Krankenhäusern oder bei der Müllentsorgung. Praktisch und kinderleicht ist die Bedienung: Die Rollen können mit nur einer Bewegung blockiert und wieder gelöst werden. Der Hebel, der sich immer an der gleichen Stelle befindet, kann entweder mit dem Fuß oder der Hand betätigt und gegebenenfalls sogar mit einem Schloss gesichert werden. Wenn Sie im Nu alles unter Kontrolle haben müssen, sorgen zentralfeststellbare Rollen für den sicheren Stand Ihres Gefährts.