Produktkonfigurator






TENTE Transportgeräterollen sind für den permanenten Einsatz in Staub, Feuchtigkeit und auf unebenen Böden genau die richtigen. Dank der ausgereiften Technik sind die als Lenk- oder Bockrollen erhältlichen Transportgeräterollen robust und unempfindlich. Bei ihrer Produktion verwenden wir nur hochwertige Materialien, die sich – von Vollgummi bis Polyamid – jeweils in ihren individuellen Eigenschaften unterscheiden. Polyamid eignet sich zum Beispiel für hohe Traglasten und belastbare Böden am besten – allerdings führen Unebenheiten des Untergrunds schnell zu höheren Fahrgeräuschen. Bodenschonender ist Polyurethan, das auf empfindlichen Böden und bei geringerer Tragfähigkeit eingesetzt werden kann. Transportgeräterollen verfügen häufig über robuste und stoßunempfindliche Rollenlager, die sich unter anderem durch einen relativ geringen Rollwiderstand, eine niedrige Einbauhöhe und eine hohe Belastbarkeit auszeichnen. Wir finden auch für Sie garantiert die passende Lösung. Sprechen Sie einfach einen unserer freundlichen Servicemitarbeiter an.