Produktkonfigurator





Ihre ausgereifte Technik und die langlebige TENTE Qualität erlauben den Einsatz unserer Räder im Bereich Industrial auch unter härteren Bedingungen. Sie sind geschaffen für den permanenten Einsatz unter Entsorgungscontainern und Transportgeräten: Staub, Feuchtigkeit und unebene Böden sind für TENTE Räder kein Problem. Auch mit Blick auf ihre Tragfähigkeit sind TENTE Räder hart im Nehmen. Bis zu 900 Kilo Gewicht können sie stemmen. Möglich macht das der Einsatz hochwertiger Materialien mit ihren individuellen Eigenschaften. Je nach Bedarf können Sie zum Beispiel Radkörper aus Polypropylen, Polyamid oder Aluminium wählen und sich zwischen einer Lauffläche aus Gummi oder Vollgummi, Polyurethan, Elastikreifen entscheiden. Unsere Räder sind verfügbar in schwarz, grau, blau, rot oder naturfarbig. Teilweise sind sie mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das einen sehr niedrigen Rollwiderstand ermöglicht. Auf Wunsch erhalten Sie die benötigten Räder auch rostfrei oder elektrisch leitfähig.