Produktkonfigurator





Was hat Ihr Frühstücks-Brötchen mit TENTE zu tun? Eine ganze Menge, denn wenn es richtig heiß wird, können sich Bäcker auf hitzebeständige Rollen von TENTE verlassen. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz an Stikkenwagen, auf denen unsere Brötchen in den heißen Ofen fahren. Hitzebeständige Rollen stecken Klimaunterschiede problemlos weg: Sie halten Temperaturen bis zu 280 Grad aus, ohne Schaden zu nehmen. Bis zu fünf Minuten können sie sogar bei einer Umgebungstemperatur von maximal 310 Grad eingesetzt werden. Auch gegen Kälte sind die Rollen unempfindlich, bis -40 Grad halten sie eisige Temperaturen in der Kühlkammer aus. Die hohe Qualität der verarbeiteten Materialien erlaubt eine lange Einsatzdauer auch unter extremen Bedingungen. Hitzebeständige Rollen von TENTE sind zuverlässig und funktionieren reibungslos, so dass Sie Ihre Backwaren ruhig und sicher transportieren können. Auch bei der anschließenden Reinigung spielen sie mit: Hitzebeständige Rollen sind nämlich abwaschbar – ein Muss für Bereiche mit strengen Hygienevorschriften.